(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cable Grip [Intermediate type] EA626J-21

Cable Grip [Intermediate type] EA626J-21

You can add up to 6 items to the comparison list.
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
【Product Specifications】
・Material …Steel Wire
・Cable The Middle To Installing Possible 。
・Sewing Together Wire File To Use 。
・Work Tension Strength (kN)…7.5
・Cable Size (Dia mm)…25 To 35
・Mesh Length(Mm) …460

Loading...Tải…

Close

Comparison list