(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

step clamp set

step clamp set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,867,093VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】

・Step block-Medium size and large size, 4 pcs each
・Stud bolt- -14: 100mm x 2-16, 18: 160mm x 2
・Hexagonal nut-6 pcs for each dim.
・Flat washer-6 pcs for each dim.
・Material-Quenched steel
・Compatible T-slot…16
・Compatible screw…M14

Part Number
EA637C-14
EA637C-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN code Weight Compatible T-groove Set contents Compatible Screws

11,867,093 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 45487452158929.52kg (Set)14mm38 piece set (Step lock: medium size, large size x 4 each, stud bolt: 100 mm x 2, hex nut x 6, flat washer x 6, step clamp: 14 x 100 mm x 2/14 x 160 mm × 2 pieces, T-slot bolts: 50 mm × 2 pieces/80 mm × 4 pieces/125 mm × 4 pieces, extension nut × 2 pieces)M12

13,483,778 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 4548745215908-16mm38 piece set (Step lock: medium size, large size x 4 each, stud bolt: 100 mm x 2, hex nut x 6, flat washer x 6, step clamp: 14 x 100 mm x 2/14 x 160 mm × 2 pieces, T-slot bolts: 63 mm × 2 pieces/100 mm × 4 pieces/160 mm × 4 pieces, extension nut × 2 pieces)M14

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Clamp unit/supplies Main unit material hardened steel Clamp unit/option Unit
Clamp method Top screw fixed type