(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Step Clamp EA637CB-24

Step Clamp EA637CB-24
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật
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
Similar ProductsSimilar Products
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
Product DetailProduct Detail
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Quenched steel with anti-wear finish
・The product can be used in combination with a step block.
・Screw…M24
・A…30
・B…70
・C…200
・D…35
・E…80

Step Clamp EA637CB-24
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Part Number
EA637CB-24
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,454,066 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA637CB-24 in the Step Clamp EA637CB-24 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA637CB-24 trong chuỗi Step Clamp EA637CB-24.

Close

Comparison list