(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Esco step clamp clamping parts (for Hand Tightening)

Esco step clamp clamping parts (for Hand Tightening)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,827,624VND/Unit
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Specifications]
·ESCO Co., Ltd Clamping parts (for hand tightening), step clamps.

Part Number
EA637CE-12A
EA637CE-16C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN code Weight Compatible T-groove L size B Size H Size

2,827,624 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 4548745356625700g12140mm34mm0 to 45mm

9,191,811 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 45487453567622500g16125mm50mm50 to 120mm
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN code Weight Compatible T-groove L size B Size H Size

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Clamp unit/supplies Main unit material hardened steel Clamp unit/option Unit
Clamp method Top screw fixed type
Close

Comparison list