(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Setting Screw EA637CN-212

Setting Screw EA637CN-212
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

My Components
My Components
Similar ProductsSimilar Products
Product DetailProduct Detail

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Quenched steel
・L…12
・H…18
・I…20
・K…10.5
・SW…17

Setting Screw EA637CN-212
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Part Number
EA637CN-212
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,950,256 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA637CN-212 in the Setting Screw EA637CN-212 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA637CN-212 trong chuỗi Setting Screw EA637CN-212.

Close

Comparison list