(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
【Product Specifications】
・Width across hex-1/4
・Accuracy-±6%
・Torque is applied when turned right and it can be used as a regular driver when turned left.
・Adjust the torque with the attached wrench.
・Torque range…3.0 to 6.0N・m
・Minimum scale…0.25N・m