(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Leaf length-1m
・Leaf width-12.7mm
・Material-Stainless steel
・Case dim.-77 x 77 x 22mm
・For assembling, adjustment, Only a required length can be cut and used.
・Dim. (mm)…0.02
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725RH-2 in the [Stainless Steel] Feeler Gauge EA725RH-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA725RH-2 trong chuỗi [Stainless Steel] Feeler Gauge EA725RH-2.