(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[AlCr Coat] Carbide Ball End Mill EA824RE-1.0

[AlCr Coat] Carbide Ball End Mill EA824RE-1.0
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,389,321VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Carbide alloy
・2-blades
・GSX coating
・This product can be used in wide range of materials from raw materials to hardened steels. This product is suitable for mold engraving.
・Tip dia.…1.0
・Length…50
・Blade L…1.5
・Shank dia.4

Part Number
EA824RE-1.0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,389,321 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824RE-1.0 in the [AlCr Coat] Carbide Ball End Mill EA824RE-1.0 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA824RE-1.0 trong chuỗi [AlCr Coat] Carbide Ball End Mill EA824RE-1.0.