(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Magnetic Base, L-505

Magnetic Base, L-505
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,876,570VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
Highly flexible magnetically fixed base

 
Part Number
L-505
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,876,570 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Magnetic Stand (Strut Type) Adsorption Power(N) 800 Mounting Screw  1/4" x 20-Thread (JIS B7103)
E1(kg) 1.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part L-505 in the Magnetic Base, L-505 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L-505 trong chuỗi Magnetic Base, L-505.