(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Dial Gauge, Magnetic Stands Series 7

Dial Gauge, Magnetic Stands Series 7
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Mitutoyo’s Magnetic Stands accept all dial indicators and dial test indicators
(with stem ø6 or ø8) and clamp to iron or steel surfaces with a strong magnetic force.

Part Number
7011-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Use Parts Product Model Magnetic stand Entire Measuring Range pointing error(µm) ø6mm, ø8mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part 7011-10 in the Dial Gauge, Magnetic Stands Series 7 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 7011-10 trong chuỗi Dial Gauge, Magnetic Stands Series 7.