(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Silica Tape, AST Series

Silica Tape, AST Series
  • Sale

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    6,790,531 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
3-1918-01 SALE
3-1918-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Thickness
(mm)

6,790,531 VND

5,432,425 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 0.8

14,603,008 VND

11,682,406 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 1.3

Basic Specifications

  • Width(mm)
    50
  • Length(mm)
    30000
  • Specifications
    Twill weave

Product Description

[Features]
· It is suitable for heat insulation of high temperature piping.
· There is almost no heat shrinkage even when used in high temperature ranges.
[Product Specifications]
· Model number: AST-0850
· Width X thickness X length: 50 mm X 0.8 mm X 30 m
· Specification: Twill Weave

Part Number
3-1918-01 SALE
3-1918-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Thickness
(mm)

6,790,531 VND

5,432,425 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 0.8

14,603,008 VND

11,682,406 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 1.3

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1