(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Chair with Memo Stand Black 435 x 460 x 445mm

  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      10,294,974VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: SNC-ST6MABK
・Color: Black
・Seat part x height (mm): 435 x 460 x 445
・Material: Upholstery material/upholstered with cloth, Seat part/plywood, Back part/PP (polypropylene), Frame/steel, Material of cushion/urethane foam, Caster/nylon
・Size: Outer dimensions/620 x 560 x 740mm, Back part/485 x 205mm, Memo table/365 x 280mm
・Withstand load of seat: 80kg
・Weight: Approx 7kg

Part Number
3-5168-01 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

10,294,974 VND

8,235,979 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3-5168-01 in the Chair with Memo Stand Black 435 x 460 x 445mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3-5168-01 trong chuỗi Chair with Memo Stand Black 435 x 460 x 445mm.