(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

ABSOLUTE Borematic SERIES 568

ABSOLUTE Borematic SERIES 568
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      23,992,398VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

• A snap-type digital display, inside-diameter measuring instrument allows quick
and easy measurement with lever operation.
• Titanium-coated measuring pins provide excellent durability and impact resistance and
allow the instrument to measure right to the bottom of a blind hole.
• Three-Point contact measuring head enables highly repeatable measurement data to be obtained.
• The ABSOLUTE linear encoder eliminates overspeed errors.
• GO/NO-GO judgment function.
• Dual HOLD function buttons, optimally located, enable high operability.
• 330-degree rotatable display unit for easy reading at any angle.
• Measurement can be made close to the bottom of a blind hole.

 
Part Number
568-369
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

23,992,398 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Measuring Range(mm) 40-50 Minimum amount of display(mm) ±6㎛ Mass(g) 610g

Please check the type/dimensions/specifications of the part 568-369 in the ABSOLUTE Borematic SERIES 568 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 568-369 trong chuỗi ABSOLUTE Borematic SERIES 568.