(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

サンプラ サンプラTPX手付きビーカー

サンプラ サンプラTPX手付きビーカー

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Product Description

【特長】
・耐薬品性、耐熱性、透明度に非常に優れたTPX[[(R)]]樹脂製です。
・底面が平らなため、かくはん子でのかくはんが可能です。
・オートクレーブ(121℃)も可能です。

【商品仕様】
・容量(ml):2000
・目盛間隔(ml):100
・外径(mm):137
・高さ(mm):200
・トラスココード:557-3386
・質量:180g
【材質/仕上】
・TPX[[(R)]]樹脂

Loading...Tải…

Close

Comparison list