(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

HAZET ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角25.4mm)

HAZET ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角25.4mm)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 1100Z

Part Number
1100Z
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

129,101,760 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Product Description

【特長】
・産業機械・大型車両・建設機械整備に適しています。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
・クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求したヘビーユースに耐え得るソケットです。
・軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く作業性を向上させます。
【用途】
・産業機械・大型車両・建設機械整備など。
【商品仕様】
・差込角(mm):25.4
・ソケット内容(mm):12角:32、36、41、46、50、55、60、65、70、75、80
・ハンドル内容:ラチェットヘッド(1116)、ハンドルバー(700mm)、スライドヘッド、エクステンションバー(200、400mm)、ユニバーサルジョイント
・セット内容(点):17
・JANコード:4000896002504
・トラスココード:584-3898
・質量:35.9kg

Specifications of 1100Z

Part Number
1100Z
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

129,101,760 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1