(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Water pump pliers with spring & driver 110-250SD

Water pump pliers with spring & driver 110-250SD

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 110-250SD

  • Overall Length(mm)
    255mm
  • Maximum Open range
    320
  • Package size (H x W x D mm)
    47
  • Quantity
    290×80×20mm
  • JAN Code
    6
  • Thickness
    4952520853016
  • Thickness
    20
Part Number
110-250SD
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

584,500 VND

1 Piece(s) 3 Day(s)

Basic Specifications

  • Overall Length(mm)
    255mm
  • Maximum Open range
    320
  • Package size (H x W x D mm)
    47
  • Quantity
    290×80×20mm
  • JAN Code
    6
  • Thickness
    4952520853016
  • Thickness
    20

Product Description

[Features]
· The spring can be released by lowering down the handle.
· Requires small space in the toolbox due to its slim design.
· Spring type with good workability.
· The spring can be released by lowering down the handle.
· Requires small space in the toolbox due to its slim design.
· The tip of the grip with flathead screwdriver shape to support various types of applications.
[Applications]
· For installing, removing and tightening bolts and nuts.
· For use in various piping works.
[Product Specifications]
· Max. opening width (mm): 47
· Overall length (mm): 254
· Adjustment (Step): 7
· Cutting edge: with [[(-)]] screwdriver function
· Built-in spring release mechanism The spring can be released by lowering down the handle.
· JAN Code: 4952520853016
· Trusco Code: 731-6046
· Weight: 321g

Specifications of 110-250SD

  • Overall Length(mm)
    255mm
  • Maximum Open range
    320
  • Package size (H x W x D mm)
    47
  • Quantity
    290×80×20mm
  • JAN Code
    6
  • Thickness
    4952520853016
  • Thickness
    20
Part Number
110-250SD
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

584,500 VND

1 Piece(s) 3 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1