(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

HAZET ラジオペンチ クロムメッキ仕上げ

HAZET ラジオペンチ クロムメッキ仕上げ

You can add up to 6 items to the comparison list.
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Specifications of 1841A-22

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Part Number
1841A-22
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,661,120 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・小さな部品を掴んだり配線作業に最適です。
・サイドカッター付きです。
・美しいメッキで錆びにくい仕様です。
・滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
【用途】
・一般機械メインテナンス。
・電機、電子機器メインテナンス。
【商品仕様】
・全長(mm):165
・JANコード:4000896006366
・トラスココード:828-8388
・質量:154g
【材質/仕上】
・特殊鋼

Specifications of 1841A-22

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Part Number
1841A-22
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,661,120 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

HAZET ラジオペンチ クロムメッキ仕上げ

HAZET ラジオペンチ クロムメッキ仕上げ

You can add up to 6 items to the comparison list.
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Close

Comparison list