(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・しいたけ栽培で菌を埋め込むための穴あけに最適、ラセン型タイプで深穴あけに最適です。
【用途】
・しいたけ栽培用
・被削材:木材
・深穴用
【商品仕様】
・軸径(mm):6.5
・刃径(mm):15
・全長(mm):85
・溝長(mm):35
・適用機種:電気ドリル
・サイズ(mm):15
・シャンク径(mm):6.5丸軸
・適合機種:電気ドリル
・JANコード:4962660455094
・質量:38g
【材質/仕上】
・炭素鋼
Please check the type/dimensions/specifications of the part 45150 in the スターエム しいたけビットラセン型 15.0 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 45150 trong chuỗi スターエム しいたけビットラセン型 15.0.