(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

スリオン PE発泡両面テープ(パネル用)20mm×10m

スリオン PE発泡両面テープ(パネル用)20mm×10m

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Product Description

【特長】
・初期接着、低温接着に優れていますので、圧着により、高い粘着力を保ちます。
【用途】
・住宅内装材、補強材の仮固定
・石こうボード、ケイカル板、ベニア板、建築ボードの仮固定
【商品仕様】
・色:ホワイト
・幅(mm):20
・長さ(m):10
・厚み(mm):1.1
・JANコード:4961068004538
・質量:68g
【材質/仕上】
・基材:ポリエチレン(PE)発泡体
・粘着剤:合成樹脂系

Loading...Tải…

Close

Comparison list