(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

蝶プラ デスコR4

蝶プラ デスコR4

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 運賃別途 落とすと破損することがあります。

Specifications of 690380

Part Number
690380
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

100,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・透明なので中身が何か分かります。
・多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
【用途】
・細かい部品の監理・収納に。
【商品仕様】
・容量(ml):461
・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:212×101×27
・JANコード:4904881690380
・質量:114g
【材質/仕上】
・本体:スチロール

Specifications of 690380

Part Number
690380
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

100,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1