(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
794-87-27 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|---|
468,000 VND |
1 Pack(s) |
2 Pieces Per Package |
16 Day(s) |
【特長】
・使用温度1~80℃
・補修用。サイズをお確かめのうえお買い求めください。なおお使いのパッキンはやや大きくなっていることがありますのでご注意ください。
・パッケージサイズ W50ミリ×H85ミリ×D3ミリ
・品番のうしろの( )内は外径×内径×厚さ(ミリ)※注意 食品、ガス、薬品、電気、油(石油品、ガソリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対使用しないでください。
【商品仕様】
・平パッキン38×28×2
・JANコード:4972353004409
・トラスココード:807-9084
【材質/仕上】
・NBR
Part Number |
---|
794-87-27 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|---|
468,000 VND |
1 Pack(s) |
2 Pieces Per Package |
16 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy