(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

HAZET TRInamicULTRA樹脂グリップドライバー(スタビータイプ)

HAZET TRInamicULTRA樹脂グリップドライバー(スタビータイプ)

You can add up to 6 items to the comparison list.
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Specifications of 801K-PH1

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Part Number
801K-PH1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

680,939 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。滑り止め付樹脂グリップドライバーです。
・グリップの青い部分はソフト樹脂を使用し滑りを押さえます。
・黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
・マイナスは黄色のカラーリング付きです。
【用途】
・産業機械・自動車・電子機器など。
【商品仕様】
・刃先:[[(+)]]No.1
・軸長(mm):25
・全長(mm):89
・JANコー:4000896080038
・トラスココード:813-2830
・質量:42g
【材質/仕上】
・専用特殊鋼

Specifications of 801K-PH1

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Part Number
801K-PH1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

680,939 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

HAZET TRInamicULTRA樹脂グリップドライバー(スタビータイプ)

HAZET TRInamicULTRA樹脂グリップドライバー(スタビータイプ)

You can add up to 6 items to the comparison list.
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Close

Comparison list