(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

HAZET イジリ止付きトルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)

HAZET イジリ止付きトルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 992-T55H

Part Number
992-T55H
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,729,956 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・標準ショートタイプのトルックスドライバーソケットです。
・イジリ止用ガイド穴付です。
・確実な結合が得られます。
・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
【用途】
・自動車・産業機械用。
・イジリ止付きトルックス規格ネジ用。
【商品仕様】
・呼びNo.:T55H
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):56
・軸長(mm):18
・JANコード:4000896050895
・トラスココード:828-8604
・質量:112g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼

Specifications of 992-T55H

Part Number
992-T55H
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,729,956 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1