(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
C1-450 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
398,428 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) |
【特長】
・八角特殊鋼材使用しています。
【用途】
・釘抜に
・腰板・床板等の取外し作業等にテコとして幅広く使用できます
【商品仕様】
・寸法(mm):450
・JANコード:4960408007000
・トラスココード:806-9851
・質量:800g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼
Part Number |
---|
C1-450 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
398,428 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.