(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
C7-160 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
302,033 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) |
【特長】
・釘抜きのヘッド部をハンマーで叩くことが出来ます。
・頭のとんだ釘や曲がった釘も簡単に抜けます。
・ヘッド・尾部とも釘抜きに使用出来ます。
・全体熱処理です。
【用途】
・釘抜作業に最適
【商品仕様】
・寸法(mm):160
・JANコード:4960408009004
・トラスココード:806-9868
・質量:120g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼
Part Number |
---|
C7-160 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
302,033 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.