(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

KEIBA ヨーロッパタイプペンチ 175

KEIBA ヨーロッパタイプペンチ 175

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of ET-507

Part Number
ET-507
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

887,107 VND

6 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・JIS規格タイプと同機能で薄型軽量です。
・安全なツバ付塩ビ成型ハンドルです。
・硬い支線や釘も切断できるサイドカッティング機能付です。
・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材『マルトロイ[[(R1)]]』を使用しています。
・ヨーロッパ向けデザインです。

【商品仕様】
・全長(mm):180
・切断能力(mm)硬線:φ2.0/軟線:φ2.6
・先端部ギザ付
・プライヤー型くわえ部
・JANコード:4962537102205
・トラスココード:828-3759
・質量:250g
【材質/仕上】
・マルトロイ[[(R1)]](KA70CRF2)

Specifications of ET-507

Part Number
ET-507
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

887,107 VND

6 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1