(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

メイホー ハードマスター500ブラック

メイホー ハードマスター500ブラック

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 北海道・沖縄・離島別途運賃
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Product Description

【特長】
・Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。
・ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。
・両サイドにはベルト通し&ツールホルダを設置しています。
【用途】
・現場・家庭での中型大型ツール、ライトツールの収納
【商品仕様】
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:500×257×224
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:426×226×121
・中皿付(取り外し可)
・適用ベルト幅:30mm
・JANコード:4963189165501
・トラスココード:735-8482
・質量:2090g
【材質/仕上】
・本体:バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー(PP)
・中皿・仕切板:耐衝撃性コーポリマー(PP)
・バックル・ハンドル:ABS樹脂
・ハンドルグリップ:エラストマー(TPS)
・シャフト:ステンレス(SUS34)
【セット内容/付属品】
・1段トレー・仕切板・滑り止め用ゴム足付

Loading...Tải…

Close

Comparison list