(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

浦谷 金型デートマークYA型 1.9mm

浦谷 金型デートマークYA型 1.9mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of OP-YA-4

Part Number
OP-YA-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

874,935 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・OP型プラスチック金型専用・成形品のロット管理に最適です。
・材質SUS420焼入れ研磨仕上げです。
・プラ型に埋め込むための商品です。
・日付表示の変更が金型内側からワンタッチで可能です。
・割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群です。
・YM型の年度切り換えの為、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。
・特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます。(割り出しは12等分です)
【用途】
・プラ型埋め込み用
【商品仕様】
・摘要:年号入り
・インサイドアローのみです。
・OP型アウトサイドリングφ4に対応しております。
・トラスココード:807-1810
・質量:0.3g
【材質/仕上】
・SUS420焼入れ研磨仕上げ

Specifications of OP-YA-4

Part Number
OP-YA-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

874,935 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1