(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

IS パック入 ステンレス用ジェットタップ M3X0.5

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      435,284VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
・厳選したスーパーハイス鋼(HSSE)を使用しています。
・特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
・ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。
・ブリスターパック1本入りです。
【用途】
・通り穴用。
・被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:M3.0
・ピッチ(mm):0.50
・ねじ長さ(mm):18
・全長(mm):46
・シャンク径(mm):4.0
・シャンク四角部(mm):3.2
・下穴径(mm):2.5
・加工ねじ:メートルねじ
・食い付山数:5山
・ねじ長(mm):18
・ブリスターパック品
・通り穴専用
・タップ等級:H級
・JANコード:4957656475620
・トラスココード:507-4827
・質量:9g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS-E)

Part Number
P-SUS-JET-M3X0.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

435,284 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part P-SUS-JET-M3X0.5 in the IS パック入 ステンレス用ジェットタップ M3X0.5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-SUS-JET-M3X0.5 trong chuỗi IS パック入 ステンレス用ジェットタップ M3X0.5.