(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

KEIBA アルツール ラジオペンチ(アルマイト/ブラック) 190

KEIBA アルツール ラジオペンチ(アルマイト/ブラック) 190

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Specifications of SD-388-1

  • Compatible Ring Size(mm)
    20 to 60
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Part Number
SD-388-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,833,655 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

Product Description

【特長】
・本体は超々ジュラルミンの鍛造品で、軽量かつ高強度です。
・くわえ部はステンレス鋼に熱処理を施し、摩耗に強く錆びにくい材質を使用しています。
・軽く、強く、錆びないラジオペンチです。
・アルマイト処理による3色から選べます。
【用途】
・高所や水回り等シビアな環境での作業に。
【商品仕様】
・全長(mm):190
・JANコード:4962537345510
・トラスココード:828-3857
・質量:150g
【材質/仕上】
・本体:超々ジュラルミン(A7075)
・くわえ部:SUS420J2

Specifications of SD-388-1

  • Compatible Ring Size(mm)
    20 to 60
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Part Number
SD-388-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,833,655 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

Loading...Tải…

Close

Comparison list