(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

KEIBA スナップリングプライヤー(軸用・曲) 175

KEIBA スナップリングプライヤー(軸用・曲) 175

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Product Description

【特長】
・C型スナップリング着脱用工具です。
・用途に応じて直・曲・平・直精密・曲精密のクローに交換できます。(曲以外は別売です。)
・クロー先端はバックテーパー形状になっており、リングを確実にキャッチできます。(直・曲のみ)
・クローは強靭な高級特殊鋼『SKS3』、本体には神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材『マルトロイ[[(R2)]]』をそれぞれ使用しています。
【用途】
・スナップリングの着脱に。
【商品仕様】
・全長(mm):169
・爪先端径(mm):φ2.0/(別売)精密クローφ1.4
・リング使用範囲(mm):20~60/(別売)精密クロー12~26
・爪形状:曲爪
・ばね付
・JANコード:4962537410409
・トラスココード:828-3859
・質量:170g
【材質/仕上】
・クロー:SKS3
・本体:
・マルトロイ[[(R2)]](SK7MF2)

Loading...Tải…

Close

Comparison list