(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
【特長】
・鳥居脚のスリット穴に棚受を差し込むだけで中間棚を増やすことが可能です。取付高さは25mmピッチで変更することができます。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・色:シルキーホワイト
・適合天板サイズ(mm):1800×900
・質量:18.8kg
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・棚受2本