(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

浦谷 W型金型デートマークデートマークOM型 外径16mm

浦谷 W型金型デートマークデートマークOM型 外径16mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of WS-OM-16

Part Number
WS-OM-16
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,829,208 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・日付変更がドライバー1本で、金型内側からワンタッチで行えるようになりました。金型を取り外す手間が省け、大幅な経費削減を計れます。
・SKD11素材を使用したW型は、硬度HRC60°(±2)。特に耐久性に優れています。
【用途】
・プラ型打刻用
【商品仕様】
・摘要:OM型
・外径D(mm):φ16
・全長H(mm):25
・トラスココード:807-1613
・質量:65.7g
【材質/仕上】
・SKD11
・硬度HRC60°
・焼入れ後、研磨仕上げ

Specifications of WS-OM-16

Part Number
WS-OM-16
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,829,208 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1