(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stylus for Horizontal Stand (for BST-3LB)
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Product TypeProbeMeasuring Rangeφ10 to 180
Size(mm)L=43.5 L1=30.5 L2=42Measuring Depth(mm)13 to 28
MaterialSK Material - -

PDF

Japanese Only
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
Similar ProductsSimilar Products
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
Product DetailProduct Detail
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Product TypeProbeMeasuring Rangeφ10 to 180
Size(mm)L=43.5 L1=30.5 L2=42Measuring Depth(mm)13 to 28
MaterialSK Material - -
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Product TypeProbeMeasuring Rangeφ10 to 180
Size(mm)L=43.5 L1=30.5 L2=42Measuring Depth(mm)13 to 28
MaterialSK Material - -

Product Description

[Features]
· Each terminal consists of a set of movable and fixed sides.
· Material: SK material
· Can also be attached to BST-1B.
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Product TypeProbeMeasuring Rangeφ10 to 180
Size(mm)L=43.5 L1=30.5 L2=42Measuring Depth(mm)13 to 28
MaterialSK Material - -

PDF

Japanese Only
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Product TypeProbeMeasuring Rangeφ10 to 180
Size(mm)L=43.5 L1=30.5 L2=42Measuring Depth(mm)13 to 28
MaterialSK Material - -
Part Number
F-070
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

15,143,945 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Probe Measuring Range φ10 to 180 Size(mm) L=43.5 L1=30.5 L2=42
Measuring Depth(mm) 13 to 28 Material SK Material

Please check the type/dimensions/specifications of the part F-070 in the Stylus for Horizontal Stand (for BST-3LB) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F-070 trong chuỗi Stylus for Horizontal Stand (for BST-3LB).

Close

Comparison list