(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Electrodeposited Jig Inter

Electrodeposited Jig Inter

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      334,242VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

PDF

Japanese Only

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Ideal for reducing costs and increasing efficiency.
[Applications]
· Used for inner surface grinding by attaching to jig grinding machines, etc.
· Used for deburring, chamfering and inner surface polishing by attaching to air or high-speed electric grinders, etc.

Part Number
5N5H004050040
5N5H004060050
5N5H004070060
5N5H004080070
5N5H004090080
5N5H004100090
5N5H004110100
5N5H004120110
5N5H004130120
5N5H004140130
5N5H004150140
5N5H004160150
5N5H004170160
5N5H004190180
5N5H004200190
5N5H004210200
5N5H004220210
5N5H007250010
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Diameter
(mm)

367,667 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 3

334,242 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 3

334,242 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 3

334,242 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 3

334,242 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 3

467,939 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 3

501,363 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 3

501,363 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 3

534,787 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 3

534,787 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 3

568,212 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 3

601,636 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) 6

635,060 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) 6

768,757 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) 6

835,605 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) 6

902,454 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) 6

969,302 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) 6

434,515 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 3
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Diameter
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification Electrodeposition bar Type Single Item
Close

Comparison list