(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Urethane Bollard (Anchor Type)

Urethane Bollard (Anchor Type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of SFA-ANK150

  • Color
    Blue, Green
  • Material
    Polyurethane
  • Height(mm)
    800
  • Size (Φ)
    150
  • Category
    Anchor Type
  • Bolt
    12Φ, 120mm
Part Number
SFA-ANK150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

5,246,863 VND

1 Piece(s) Quote

Basic Specifications

  • Color
    Blue, Green
  • Material
    Polyurethane
  • Height(mm)
    800
  • Size (Φ)
    150
  • Category
    Anchor Type
  • Bolt
    12Φ, 120mm

Product Description

[Features]
∙Colors are refined with polyurethane material, so it is well-suited to urban view.
∙No bending due to inserting to the top of pipe
∙Excellent adhesive force of reflective paper and excellent visibility at night
∙Protect the safety and traffic of pedestrians by preventing vehicles from entering the sidewalk
∙Preventing the cause of safety accidents and report breakage that may occur when the vehicle is stopped or stopped on the sidewalk.

Specifications of SFA-ANK150

  • Color
    Blue, Green
  • Material
    Polyurethane
  • Height(mm)
    800
  • Size (Φ)
    150
  • Category
    Anchor Type
  • Bolt
    12Φ, 120mm
Part Number
SFA-ANK150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

5,246,863 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1