(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Various large diameter tip saws (angle cutting, rip cutting, rip/crosscut dual-use, for plywood, aluminum, concrete panels)
Part Number |
---|
1312920 |
1314200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Diameter (mm) | Details Type | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,118,806 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 255 | Both sides polished, angle cutting | 4983517019658 | ||
3,674,203 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 305 | Both sides polished, aluminum | 4983517019306 |
Loading...Tải…
work material | Wood | Blade thickness(mm) | 2.8 | Number of flutes(P) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Internal Diameter(mm) | 25.4 |