(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Interchangeable screwdriver FCSD-63-45A

Interchangeable screwdriver FCSD-63-45A

You can add up to 6 items to the comparison list.
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Specifications of FCSD-63-45A

  • Overall Length(mm)
    95mm
  • Package Size
    -
  • Grip Thickness
    30mm
  • JAN Code
    4952520406557
  • Shaft Length
    45mm
  • Shaft Diameter
    6.3mm
  • Blade Length
    6.3mm
  • Blade Thickness
    0.8mm
  • Mass
    48g/w
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Part Number
FCSD-63-45A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

108,500 VND

1 Piece(s) Quote
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

Product Description

The shaft: Fully hardened chrome vanadium steel
The point of blade: special treatment, magnet type. Easy to change to +/-

Specifications of FCSD-63-45A

  • Overall Length(mm)
    95mm
  • Package Size
    -
  • Grip Thickness
    30mm
  • JAN Code
    4952520406557
  • Shaft Length
    45mm
  • Shaft Diameter
    6.3mm
  • Blade Length
    6.3mm
  • Blade Thickness
    0.8mm
  • Mass
    48g/w
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Part Number
FCSD-63-45A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

108,500 VND

1 Piece(s) Quote
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

Loading...Tải…

Interchangeable screwdriver FCSD-63-45A

Interchangeable screwdriver FCSD-63-45A

You can add up to 6 items to the comparison list.
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Close

Comparison list