(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Buchner Funnel #6

Buchner Funnel #6

You can add up to 6 items to the comparison list.
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
·It is stable against acids and alkalis and has excellent constant weight.
[Product Specifications]
·Inner Diameter: 160 mm
·Compatible filter paper: ⌀150 mm
·Chemical Composition: SiO2/63%, Al2O3/31%
·Operating Temperature: 1050°C
· Quantity in pack: 1

Loading...Tải…

Close

Comparison list