(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Safety Cap 3M-H702R

Safety Cap 3M-H702R

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 3M-H702R

  • Color
    Yellow
  • Ventilation holes
    NA
  • Shock-absorbing liner (KP)
    Available
  • Material
    Polyethylene Resin
  • Standard
    ANSI/ISEA Z89.1-2009
  • Weight
    360g
  • Features
    Protect head from falling and flying objects, injury from falls and slides
  • Sales unit
    1 pcs
Part Number
3M-H702R
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

295,000 VND

200 Piece(s) Quote

Basic Specifications

  • Color
    Yellow
  • Ventilation holes
    NA
  • Shock-absorbing liner (KP)
    Available
  • Material
    Polyethylene Resin
  • Standard
    ANSI/ISEA Z89.1-2009
  • Weight
    360g
  • Features
    Protect head from falling and flying objects, injury from falls and slides
  • Sales unit
    1 pcs

Product Description

[Features]
· Protect head from falling and flying objects, injury from falls and slides.
· Shock-absorbing liner, 4-Point ratchet suspension and adjustable pinlock.
[Applications]
· For factory, construction site

Specifications of 3M-H702R

  • Color
    Yellow
  • Ventilation holes
    NA
  • Shock-absorbing liner (KP)
    Available
  • Material
    Polyethylene Resin
  • Standard
    ANSI/ISEA Z89.1-2009
  • Weight
    360g
  • Features
    Protect head from falling and flying objects, injury from falls and slides
  • Sales unit
    1 pcs
Part Number
3M-H702R
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

295,000 VND

200 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1