(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
PRECISION Carbide Block Punches
MISUMI
precision grade (P and W dimension tolerance of 0.003 maximum) carbide block punch made of carbide (V30). Standard, tapped, keyway, single flange, and double flange options are available.
Punches/Button dies | With/without air hole | Tip shape | Material | Punch shank (mounting part) shape |
---|---|---|---|---|
Block punches | W/O | D / R / E | Carbide V30 (HIP) | Tapped |
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 13 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật |
Punches/Button dies |
With/without air hole |
Tip shape |
Material |
Punch shank (mounting part) shape |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
CADCAD |
|
From | - |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 13 Day(s) or more |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật |
|
Punches/Button dies | Block punches |
With/without air hole | W/O |
Tip shape | D / R / E |
Material | Carbide V30 (HIP) |
Punch shank (mounting part) shape | Tapped |