(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
PRECISION Stripper Guide Pins -Detachable Type-
MISUMI
A removable precision stripper guide pin. The tolerance range is 2μm. The material is die steel. It is suitable for precision and ultra-precision progressive molds, high speed, high precision, and mass production. Compared to TG/SG, the coaxiality and surface roughness of the bushing has been improved.
Pin type | Material | Type | Tolerance range |
---|---|---|---|
Detachable | SKD11 | Pins | 2μm |
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 6 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật |
Pin type |
Material |
Type |
Tolerance range |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
CADCAD |
|
From | - |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 6 Day(s) or more |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật |
|
Pin type | Detachable |
Material | SKD11 |
Type | Pins |
Tolerance range | 2μm |