(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Punch Holders Double Fixing Bolt type
MISUMI
A nest for attaching punches. It is convenient to use when adjusting the punch position is expected. Since it is held in place with two bolts, this is recommended when excessive processing loads are applied, such as when punching thick plates.
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 8 Day(s) or more |