(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
Filter By |
|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Gas Spring -Global Standard Type GSV-
MISUMI
A global standard type gas spring/GSV that is compatible with piping.
Stroke (S)(mm) | Outer diameter (D)(mm) | L Dimension (L)(mm) | Set/single item | Initial load(N) | Maximum load(N) | Plate Type | Body Type | Brand | Mounting position (Flange shape) | Gas Venting With Hose Linkage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ~ 125 | 19 ~ 150 | 44 ~ 295 | Body only | 1700 ~ 95000 | 2800 ~ 135000 | - | GSV | MISUMI | - | No |
From: 1,573,756 VND |
---|
Special Price |
Days to Ship: Số ngày giao hàng: Same day or more |