(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MISUMI
A high-load capable type of the GSP32. The initial load capability is 32% greater than the GSP32. Plate for mounting is HM and FM, same as for GSP.
Stroke (S)(mm) | Outer diameter (D)(mm) | L Dimension (L)(mm) | Set/single item | Initial load(N) | Maximum load(N) | Plate Type | Body Type | Brand | Mounting position (Flange shape) | Gas Venting With Hose Linkage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ~ 80 | 32 | 75 ~ 230 | Body only | 6600 | 9871 ~ 12998 | - | GSQ | MISUMI | - | - |
From: 7,711,600 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 4 Day(s) or more |