(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Steel, cross-recessed screw for fastening studs. The surface treatment is bright chromate plating. You can purchase from 1 pc.
Type | Screw for fastening stud | Length | 13 | Material | Iron |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Bright Chromate Plating | Mounting Hole Shape | Phillips | Nominal of Thread (D) | 6.0 |
Detailed Shape | Complete thread | Size(mm) | 6.0×13 | Compatible Drill Diameter(mm) | 4.2 |
Thread Diameter(mm) | 4.2 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 88000817 in the Rib TH Screw/Drill Screw Bright Chromate series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 88000817 trong chuỗi Rib TH Screw/Drill Screw Bright Chromate.