(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Lightweight Castors 24 Series (Part Number)

Lightweight Castors 24 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      327,030VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Double RACE WAY Structure for Excellent Rotation
·Zinc and Chrome Plated with Excellent Corrosion Resistance and Beautiful Appearance

 
Part Number
2420S-A1-HR
2420S-A2-HR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Part Type

327,030 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Flat Plate Type (A1)

327,030 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Flat Plate Type (A2)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Range(daN) 80.01~140.00 Specifications (")(Ø) 50 Load Category Light load
Allowable Load(kg) 90 Rotating/Fixed Rotation Thickness(mm) 20
Wheel Material Hard Rubber Bearing Type Nylon Steel Overall Height(mm) 70
Radius of Rotation(mm) 47