(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

EDK AC Outlet F Series (Part Number)

EDK AC Outlet F Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      55,903VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]Female AC outlet and socket. [Application]A common AC plug can be used. It is ideal for controlling the power supply of peripheral devices collectively with the switch of the main device, or for such as the output of a dimmer.

Part Number
AC-F01FB01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

55,903 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Outlet/socket Shape Other Rated Voltage(V) 250
Rated Current(A) 10 NEMA standard presence NA Representative Standard UL / CCC / CSA
Dimension length(mm) 30 Dimension width(mm) 44 Dimension thickness(mm) 36
Connection terminal shape Solder terminal Mount Snap-In Other standards VDE, SEMKO

Please check the type/dimensions/specifications of the part AC-F01FB01 in the EDK AC Outlet F Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AC-F01FB01 trong chuỗi EDK AC Outlet F Series.