(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Entry-Level Grounding Cord (DMTI) (Part Number)

Entry-Level Grounding Cord (DMTI)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      630,402VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
DMT1-S06-1.5
DMT1-S06-2.7
DMT1-S06-4.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCable Length
(m)

630,402 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1.5

656,197 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2.7

693,581 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 4.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Ivory white Rated Voltage(V) 16A/250V Material External injection body flame retardant , heat resistant PP use
Standard 325 (Sheets)* 48.5 (Stages)* 40 (Height) m/m Total power MAX 2800 How to Pack Unit packing
Number of inserts (OA tab) 6 Burden AC cord type included Fixed length