(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Putty Knife Undercoat Flex (NO2133)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    241,556 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
NO2133
NO2134
NO2135
NO2136
NO2137
NO2138
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Blade Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

241,556 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 90 252-0524 50 1 pc.

258,588 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 120 252-0532 60 1 pc.

279,931 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 150 252-0541 75 1 pc.

308,456 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 180 252-0559 85 1 pc.

392,455 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 210 252-0567 100 1 pc.

417,045 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 240 252-0575 110 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Putty Spatula
  • Material (Blade)
    Stainless Steel
  • Total Length(mm)
    200
  • Blade Length(mm)
    50
  • Use
    Dedicated use with joint putty.
  • Blade Root Thickness(mm)
    0.4
  • Blade Edge Thickness(mm)
    0.3
  • Material
    SUS420J2
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· The thinnest putty spatula, polished to maintain flexibility.
[Applications]
· Especially for joint putty.
· Spatula for applying putty.

Part Number
NO2133
NO2134
NO2135
NO2136
NO2137
NO2138
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Blade Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

241,556 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 90 252-0524 50 1 pc.

258,588 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 120 252-0532 60 1 pc.

279,931 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 150 252-0541 75 1 pc.

308,456 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 180 252-0559 85 1 pc.

392,455 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 210 252-0567 100 1 pc.

417,045 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 240 252-0575 110 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1